1.5A LDO+ 稳压器可监视电流和温度

    2017-09-18

    LDO+ 稳压器的作用并不仅限于调节。它们的功能包括监视和控制以及调节。LT3081 具有一个宽的安全区,因而允许在具有高“输入至输出压差”的情况下以高电流运作。输出电压的可调范围为 0V 至 37V,而且其可承受反向电压。除了调节之外,该器件还具有一个电流监视器输出,可提供一个与稳压器的输出成比例的模拟输出电流。电流限值可以利用单个外部电阻器来调整。第二个监视器电流与芯片温度成比例。该输出可用于监视系统的健康状况、气流,并在调试中发挥效用。与任何其他的稳压器不同,LT3081 的输出电容器是可任选的。其可在未使用输出或输入电容器的情况下保持稳定。LT3081 可在重视本质安全性的领域中使用,亦可用作一个电流源。最后,其输出可调节到低至 0V,这意味着在逻辑电压日益走低的趋势之下,这款器件将永远不会被淘汰。
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
      1.5A LDO+ 稳压器可监视电流和温度

      2017-09-18
      LDO+ 稳压器的作用并不仅限于调节。它们的功能包括监视和控制以及调节。LT3081 具有一个宽的安全区,因而允许在具有高“输入至输出压差”的情况下以高电流运作。输出电压的可调范围为 0V 至 37V,而且其可承受反向电压。除了调节之外,该器件还具有一个电流监视器输出,可提供一个与稳压器的输出成比例的模拟输出电流。电流限值可以利用单个外部电阻器来调整。第二个监视器电流与芯片温度成比例。该输出可用于监视系统的健康状况、气流,并在调试中发挥效用。与任何其他的稳压器不同,LT3081 的输出电容器是可任选的。其可在未使用输出或输入电容器的情况下保持稳定。LT3081 可在重视本质安全性的领域中使用,亦可用作一个电流源。最后,其输出可调节到低至 0V,这意味着在逻辑电压日益走低的趋势之下,这款器件将永远不会被淘汰。