Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
  • Chapters
  • descriptions off, selected
  • subtitles off, selected

    面向 RF 应用的低相位噪声频率合成器

    2017-09-18

    在新式 RF 通信系统中,信号完整性是头等重要的。为了满足系统要求,放大器、混频器和调制器必须具有低噪声指数和低失真分量。此外,随着系统设计人员致力于将越来越多的数据 “塞” 进可用带宽之中,低相位噪声信号源变得同样重要。 为满足对于低相位噪声信号源的这种需求,凌力尔特公司开发了 LTC®6945 和 LTC6946 锁相环 (PLL) 频率合成器。这两款器件均提供了一个低相位噪声 PLL 内核,不仅具有低的带内噪声层,而且还具有非常低的 1/f 拐角频率和极低的杂散。LTC6945 包含该低噪声 PLL 内核,并提供了用于一个外部 VCO 的输入。LTC6946 是一款全集成型频率合成器,整合了 PLL 内核与一个业界领先的低相位噪声 VCO。此外,PLLWizard 设计工具还可简化合成器的设计、准确地对其性能进行仿真、并使系统迅速启动和运行。 LTC6945 和 LTC6946 频率合成器与 PLLWizard 设计工具相配合,将使系统设计人员迅速满足其信号发生要求,而这并不会是难事。

    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
     
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      面向 RF 应用的低相位噪声频率合成器

      2017-09-18
      在新式 RF 通信系统中,信号完整性是头等重要的。为了满足系统要求,放大器、混频器和调制器必须具有低噪声指数和低失真分量。此外,随着系统设计人员致力于将越来越多的数据 “塞” 进可用带宽之中,低相位噪声信号源变得同样重要。 为满足对于低相位噪声信号源的这种需求,凌力尔特公司开发了 LTC®6945 和 LTC6946 锁相环 (PLL) 频率合成器。这两款器件均提供了一个低相位噪声 PLL 内核,不仅具有低的带内噪声层,而且还具有非常低的 1/f 拐角频率和极低的杂散。LTC6945 包含该低噪声 PLL 内核,并提供了用于一个外部 VCO 的输入。LTC6946 是一款全集成型频率合成器,整合了 PLL 内核与一个业界领先的低相位噪声 VCO。此外,PLLWizard 设计工具还可简化合成器的设计、准确地对其性能进行仿真、并使系统迅速启动和运行。 LTC6945 和 LTC6946 频率合成器与 PLLWizard 设计工具相配合,将使系统设计人员迅速满足其信号发生要求,而这并不会是难事。