概览
优势和特点
- (使用或不使用电池)在工作台上设置并运行wBMS网络,并查看所有相关的BMS和网络信息。
- 将wBMS器件放在电池组中进行无线网络测试。
- 连接到客户电池模块时,收集BMS和网络数据。
- 套件双管理器板能够由测试PC或测试主机上运行的客户生成脚本驱动。
- 使用LT2949封装级电流传感器演示板进行评估。
如需完整文档,请填写 保密协议(NDA) (pdf)。通过电子邮件将填好的表格、项目详情、公司信息和联系方式发送至 wbms_web_support@analog.com。如需其它支持,请联系 ADI公司当地经销商。
产品详情
ADI是无线电池管理系统(wBMS)技术领域的领先企业之一。此页面包含有关提供给客户进行系统评估的ADI wBMS评估套件(EV-K800A0-1512AZ)信息。该套件用于演示、早期可行性研究、系统分析和快速原型制作。
EV-K800A0-1512AZ套件包括六个无线电池单元监视器(EV-C800X11512Z),以及检测电池参数并通过wBMS协议发送至轻型双管理器(EV-L850 A1Z)的wBMS节点。该套件还包含六个电池单元仿真器板(AD12CSBZ),用于仿真电池参数。
使用入门
文档
-
wBMS Evaluation Kit: Quick Start Up Guide2022/6/6PDF1 M