概览
优势和特点
- USB转I2C/SPI/GPIO接口
- PCB面积较小
- 兼容Pmod的外形尺寸
产品详情
USB2GPIO#适配器板可与Maxim的Munich GUI配合使用,并通过Pmod™兼容连接器连接到各种评估套件或Pmod板进行I2C/SPI/GPIO通信,以测试和评估不同的Maxim IC。本文介绍了USB2GPIO#适配器板如何通过USB从笔记本电脑接收命令以创建I2C/SPI/GPIO接口。Maxim USB2GPIO#板需要使用Munich GUI(可以从Maxim网站免费下载)。
USB2GPIO#设计直接由USB总线电源(5V)供电,并集成两个低功耗、1.2A、PWM降压DC-DC转换器(MAX1556),以提供1.8V、2.5V、3.3V或5.0V的可编程VCC电压。该适配器板上的其他IC包括双通道高速USB转多用途UART/FIFO IC (FT2232HQ)、高速USB开关(MAX4983)和4K MICROWIRE兼容串行EEPROM。
USB2GPIO#旨在取代USB2PMB1#和USB2PMB2#适配器,并包含两个连接器;连接器X3是一个12引脚连接器,支持带6个GPIO引脚的I2C或带4个GPIO引脚的SPI,并且与以前的适配器和低引脚数评估套件或Pmod板完全兼容。该连接器通过Munich GUI进行控制。添加另一个连接器X2(20引脚连接器)可实现16个额外GPIO连接或第二个SPI端口和12个额外GPIO连接。该20引脚连接器不通过Munich GUI进行控制,而是用于未来的评估套件,并将通过相关评估套件GUI进行控制。
该USB2GPIO#适配器板可用于为任何Pmod兼容的插入式外设模块(例如Maxim MAX14001PMB# 和MAXREFDES12–Corona参考设计)使能USB转I2C/SPI接口。此外,它还可以作为评估系统(EV系统)与不同的评估套件(例如MAX14001EVKIT#)一起订购。请注意,“EV系统”是与接口板(例如USB2GPIO#)和评估套件GUI软件组合而成的评估套件。EV系统的订购信息包含在评估套件相应的数据手册中。如需快速入门和详细操作说明,请参考相应的评估套件数据手册。
USB2GPIO#已使用Munich GUI版本2.17或更高版本在Windows® 7、Windows 8和Windows 10系统上进行了测试。
应用
- 手机/智能手机
- 数码相机和摄像机
- 手持式仪器仪表
- PDA和掌上型电脑
- 便携式MP3和DVD播放器
文档
-
USB2GPIO: Evaluation Kit for the USB2GPIO Data Sheet (Rev. 0)2018/2/28PDF1M