概览
优势和特点
- 双ADSP-TS201S TigerSHARC®处理器
- 4 Mb(512K x 8位)闪存
- 32 MB(4M x 64位)SDRAM
- AD1871:立体声、24位、96 kHz、多位Σ-Δ型ADC
- AD1854:立体声、24位、96 kHz、多位Σ-Δ型DAC
- 两个1/8”立体声音频插孔
- 4个外部LVDS链路端口连接器(每处理器1个发送和1个接收)
产品详情
ADSP-TS201S EZ-KIT Lite为开发人员提供一种经济有效的方法,可以初步评估ADSP-TS201S TigerSHARC® 处理器和其多处理器能力。 该EZ-KIT Lite包括桌面评估板上的两个ADSP-TS201S处理器和基础调试软件,以便通过基于USB、可在PC中运行的工具集进行架构评估。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-TS201S硬件与软件开发环境和快速原型设计应用的更多信息。 ADSP-TS201S EZ-KIT Lite提供VisualDSP++开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 利用USB接口,VisualDSP++能与内含的软件调试代理通信,用户可以执行标准的调试功能(如读写存储器、读写寄存器、加载和执行可执行文件、设置和清除断点、单步汇编、C和C++源代码等)以及多处理器功能(如同步阶跃、同步运行和同步中止)。 含软件工具的评估版本只能配合EZ-KIT Lite产品使用。EZ-KIT Lite的默认EPROM引导模式可让板卡以独立的单元运作,无需PC主机。 若有必要,电路板可从可选的外部主机端口接口连接器、链路端口引导,也可根据跳线选择“无引导”。 EZ-KIT Lite还包括一个FLASH小工具,可通过USB接口将用户指定的引导代码下载到板载FLASH存储器。
产品型号:
ADZS-TS201S-EZLITE
工具支持:
Tel: 1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心
技术与领域
相关产品
包装内含
- ADSP-TS201S EZ-KIT Lite board
- VisualDSP++ Installation Quick Reference Card
- ADSP-TS201S EZ-KIT Lite Evaluation System Manual
- Universal 7.5V DC power supply
- USB 2.0 cable
系统需求
- Windows®2000 SP4、Windows XP SP2、Windows Vista™或(从7升级)Windows 7 Business/ Enterprise/ Ultimate Edition
- Intel Pentium®处理器(x86兼容),1 GHz或以上
- 512 MB RAM和2 GB可用磁盘空间
- VisualDSP++ 5.0
文档
-
ADSP-TS201S EZ-KIT Lite® Manual (Rev. 3.1)2007/4/11PDF2766 kB
-
HPUSB、USB和HPPCI仿真器用户指南,修订版3.2,2012年7日2009/11/11PDF746 kB