概览

优势和特点

  • LT8604C 配置为反相降压
  • VIN:3.2 V 至 42 V
  • VOUT:电阻器可编程为 -0.8 V 至 -34 V(-5 V 默认电压输出)
  • 最大输出电流为 120 mA
  • 默认开关频率:2.0 MHz
  • 可调开关频率:200 kHz 至 2.2 MHz

产品详情

演示电路 SCP-LT8604C-IEVALZ 是一款高效 42V、120mA 同步降压型稳压器,配置为用于正负直流电压转换的反相降压拓扑。

像信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他 SCP 板中,以形成完整的信号链电源系统,从而能够快速评估低功耗信号链。要评估该评估板,需要一些通用的 SCP 硬件,即:

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

为了正确评估 SCP 系列演示板,您将需要 SCP Configurator 配套软件。SCP Configurator 可以帮助您为您的设计选择正确的电路板和拓扑。

请注意,演示手册并未涵盖关于 LT8604C. 的操作和配置的重要细节。有关该套件的完整说明,请参考 LT8604C 数据手册。

相关产品

软件

设计工具

Signal Chain Power (SCP) Configurator Tool
The Signal Chain Power (SCP) Configurator application is a companion software tool for the Signal Chain Power series of hardware evaluation boards.

硬件 (7)

延长板

Adapter

Breakout Boards