概览

产品详情

演示电路 SCP-LT1956-BEVALZ 是一款 48V、1A 负载电流、单片式降压型 DC/DC 开关转换器,具有宽输入范围,适用于需要更高输入电压的应用。

像信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他 SCP 板中,以形成完整的信号链电源系统,从而能够快速评估低功耗信号链。要评估该评估板,需要一些通用的 SCP 硬件,即:

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

为了正确评估 SCP 系列演示板,您将需要 SCP Configurator 配套软件。SCP Configurator 可以帮助您为您的设计选择正确的电路板和拓扑。

请注意,演示手册并未涵盖关于 LT1956 的操作和配置的重要细节。有关该套件的完整说明,请参考 LT1956 数据手册。

软件

设计工具

Signal Chain Power (SCP) Configurator Tool
The Signal Chain Power (SCP) Configurator application is a companion software tool for the Signal Chain Power series of hardware evaluation boards.

硬件 (7)

延长板

Adapter

Breakout Boards