概览

优势和特点

  • MAXQ7667 16位RISC µC
    • 32KB (16K x 16)闪存
    • 4096字节(2048 x 16)数据RAM
  • 超声传感器,带有驱动变压器
  • UART/LIN物理接口
    • RS-232
    • RS-485
    • LIN
  • 4KB SPI E²PROM
  • 外部2.5V电压基准
  • 外部温度传感器
  • 串口或USB至JTAG接口,用于编程/调试
  • 外部电源失效监控

产品详情

MAXQ7667评估板(EV kit)提供了一个评估MAXQ7667超声测距微控制器(µC)的简易平台。评估板包含连接PC以及运行演示应用程序所需的所有硬件电路。除MAXQ7667微控制器外,该评估板还包含带有驱动变压器的超声传感器、外部温度传感器、用于非易失存储的SPI™ E²PROM、以及用于连接汽车网络的LIN收发器。

应用

  • 自动控制
  • 停车管理
  • 手持式设备
  • 工业处理器
  • 交通安全系统

工具及仿真模型