概览
优势和特点
- 0.5V 至 5.5V 输入电压范围
- MAXM20343 效率高达 94% (VIN = 3.3V、VOUT = 3.3V、IOUT = 300mA)
- MAXM20344 效率高达 94.5% (VIN = 3.3V, VOUT = 5V, IOUT = 300mA)
- 固定的 32ms 软启动时间
- INGOOD 和 PGOOD 输出带有上拉电阻至相应的 OUT
- 薄型表面贴装元件
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
MAXM20343/MAXM20344 评估板提供经过验证的设计,用于评估 MAXM20343/MAXM20344 模块的性能。每个模块的输入电压范围为 0.5V 至 5.5V,输出功率高达 2.5W。这些模块配置为在评估板中展示最佳性能和组件尺寸。
MAXM20343 模块配置为 3.3V 输出,在 0.5V 至 5.5V 的输入范围内可提供高达 2.5W 的功率。
MAXM20344 模块配置为 5V 输出,在 0.5V 至 5.5V 的输入范围内可提供高达 2.5W 的功率。
评估板具有设定的软启动、INGOOD 和 PGOOD 信号。MAXM20343/MAXM20344 模块系列数据手册提供了各部件的完整描述,在操作评估板之前应同时阅读本数据手册。
使用入门
所需设备
- 一个 0.5V 至 5.5V DC、2A 电源
- 数字万用表 (DMM)
- 在 3.3V 下可承受最高 0.75A 以及在 5V 可承受最高 0.5A 的负载电阻。
文档
-
MAXM20343EVKIT/MAXM20344EVKIT Gerber Files2024/12/13ZIP3 M