概览

优势和特点

  • 700MHz至1000MHz RF频率范围
  • 570MHz至865MHz LO频率范围
  • 50MHz至250MHz IF频率范围
  • 6dB典型变频增益
  • 10.5dB典型噪声系数
  • +28.5dBm典型输入IP3
  • 集成LO缓冲器
  • 双通道,可理想用于分集接收器应用
  • -3dBm至+3dBm低LO驱动
  • 内置SPDT LO开关,LO1至LO2隔离度为43dB
  • 47dB典型通道间隔离度
  • 为输入和输出端口提供50Ω SMA连接器
  • 4:1不平衡变压器用于单端IF输出
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9985评估板(EV kit)简化了对MAX9985双通道下变频混频器的评估,该器件可理想用于GSM 850/950、2G/2.5G EDGE、WCDMA、cdma2000®和iDEN®基站应用。评估板在工厂经过完全安装与测试。评估板上为所有输入和输出信号提供标准的50Ω SMA连接器,可在测试台上进行快速、简便的评估。

本文档提供评估器件所需的测试设备清单、简洁明了的功能验证过程、评估板说明、电路原理图、评估板材料清单(BOM)以及PCB的各层布线图。

应用

  • 850MHz WCDMA基站
  • cdmaOne™与cdma2000®基站
  • 数字与扩频通信系统
  • 固定宽带无线接入
  • GSM 850/GSM 950、2G/2.5G EDGE基站
  • iDEN®基站
  • 微波链路
  • 军用系统
  • 个人移动无线装置
  • 无线本地环路