概览
优势和特点
- USB供电
- 可配置I²C/2线或SPI接口
- USB、TOSLINK和RCA音频输入连接
- 3.5mm、TOSLINK和RCA音频输出连接
- Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista® (32位)兼容软件
- 表贴元件
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9880A评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的表贴PCB,用于评估带有音频处理功能的低功耗、高性能、立体声音频编解码器MAX9880A IC。为方便评估,评估板包括输入和输出RCA连接、无电容和单端耳机连接器(J3、J4)以及2个板载数字麦克风(U15、U16)。
评估板集成了数字音频收发器(U11)和USB立体声音频DAC (U12)。数字音频收发器通过板载TOSLINK连接器(J5、J6)提供音频输入和输出,USB立体声音频DAC通过微型USB连接器(J10)提供音频输入。
器件的I²C/2线和SPI™控制总线连接至板载MAXQ2000微控制器,允许利用评估软件进行评估。
应用
- 蜂窝电话
- 便携式游戏机
- 便携式多媒体播放器
- 平板PC
相关产品
文档
-
MAX9880AEVKIT: MAX9880A评估板 Data Sheet (Rev. 0)2011/4/20PDF3M