概览

优势和特点

  • 支持24位或32位并行视频
  • 软件兼容Windows XP、Windows Vista和Windows 7
  • USB-PC连接(含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9275/MAX9279评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9275/MAX9279高带宽吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器,器件具有扩频和全双工控制通道,使用标准FAKRA同轴电缆或屏蔽双绞线(STP)电缆。评估板也包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,为评估器件特性提供简单的图形用户界面(GUI)。根据定购套件的不同,评估板已安装MAX9275或MAX9279 IC。

为使用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX9275/MAX9279同轴电缆评估板和配套解串器板,MAX9276A/MAX9280A同轴电缆评估板;为使用STP电缆进行评估,也需定购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件。每条链路只需一个适配器套件(连接串行器和解串器电路板)。

应用

  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端