概览

优势和特点

  • 双相Quick-PWM评估板
  • 符合AMD K8和K8 Rev F规范
  • 增益和失调可调的有源电压定位技术和远端检测
  • 高速、高精度、高效率
  • 仅需少数大尺寸输出电容
  • 多相快速响应Quick-PWM结构
  • 7V至24V输入电压范围
  • 0.375V至1.550V输出电压范围(6位DAC)
  • 30A负载电流(每相15A)
  • 300kHz开关频率
  • MAX6509温度传感器
  • 完全安装并经过测试
  • 产品详情

    MAX8760评估板(EV kit)用于演示大功率、可动态调节的多相笔记本电脑CPU供电电路。这款DC-DC转换器能够对高电池电压和/或AC适配器电压进行降压转换,产生精确的低压CPU核电源VCC。MAX8760评估板符合移动AMD K8和K8 Rev F VID编码以及CPU的瞬态电压规范。MAX8760评估板包含MAX8760双相Quick-PWM™降压控制器和MAX6509温度传感器。

    MAX8760评估板采用增益可调的有源电压定位技术,降低了系统功耗和对大尺寸输出电容的要求。精确的摆率控制能及时响应DAC的新设置,使电池浪涌电流降至最小。

    完全安装并经过测试的PCB提供6位数字可调输出电压,电池输入范围为7V至24V。评估板工作在300kHz开关频率,具有出色的电源电压和负载瞬态响应特性。

    应用

    • 6位VID AMD Mobile Turion 64 CPU
    • 多相CPU核电源
    • 服务器/台式计算机
    • 电压定位降压型转换器