概览
优势和特点
- DC输入电流限制为2A (评估板标准配置)
- DC输入电流限制调整范围:0.5A至2A
- USB电流限制为100mA或500mA
- 充电电流限制为1A (评估板标准配置)
- 充电电流限制调整范围:0.3A至1.5A
- 输入电流热限制门限为+100°C
- 24引脚、4mm x 4mm薄型QFN封装
产品详情
MAX8677A评估板(EV kit)演示双输入充电器和Smart Power Selector™ IC MAX8677A。评估板使用DC输入(AC适配器)或USB 100mA/500mA电源为单节电锂离子(Li+)电池充电,并利用DC输入、USB输入或电池提供系统供电。DC输入具有可通过电阻调整的电流限制,USB输入电流限制则通过逻辑设置为100mA/500mA。同时支持USB挂起模式。充电电流可在300mA至1.5A范围内调整。系统负载优先于充电,所以必要会时降低充电电流以防止输入过载。充电电流还根据温度进行调整。
应用
- 数码相机
- GPS导航
- PDA、掌上电脑与无线手持装置
- 便携式媒体播放器/MP3播放器
- 智能蜂窝电话
相关产品
文档
-
MAX8677AEVKIT: MAX8677A评估板 Data Sheet (Rev. 0)2007/8/22PDF592K