概览
优势和特点
- 16V容限的USB和DC输入
- 自动选择外部电源或电池供电
- 无电池时正常工作
- 单节Li+/Li聚合物充电器
- 三路2MHz降压调节器
- 高达96%的效率
- 两路低IQ线性稳压器
- 输出上电排序
- 热过载保护
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX8671评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),可用于评估MAX8671X电源管理IC。MAX8671X集成型电源管理IC (PMIC)理想用于便携式媒体播放器和其他手持设备。除了五路稳定输出电压外,MAX8671X还集成单节锂离子(Li+)或锂聚合物(Li-聚合物)充电器和Smart Power Selector™ (SPS),具有双电源(AC-DC适配器和USB)输入。
应用
- 数码相机
- 数字摄像机
- GPS/便携式导航设备
- MP3播放器/便携式媒体播放器
- 便携式音频播放器
- 智能电话/PDA/PDA电话
文档
-
MAX8671EVKIT: MAX8671X评估板 Data Sheet (Rev. 0)2008/3/18PDF1M