概览
优势和特点
- 用于评估MAX86174A的便利平台
- 易于接触测试点
- 实时监控和绘图
- 数据记录功能
- 低功耗蓝牙
- 兼容Windows®10的GUI软件
产品详情
MAX86174评估套件(EV套件)提供平台来评估具有光电容积脉搏波(ECG)测量功能的MAX86174A的功能和特性。该评估系统能够采用灵活的硬件和软件配置,帮助用户快速学习如何配置和优化他们应用中的MAX86174A。
MAX86174A是一款超低功耗PPG模拟前端解决方案,具有两个光学读出通道,支持多达4个LED和2个光电二极管输入。欲了解更多信息,请参阅MAX86174A数据手册。
MAX86174评估系统包含两块电路板。MAXSENSORBLE_EVKIT_B是微控制器(MCU)板,MAX86174A_OSB_EVKIT_B则是包含MAX86174A的传感器板。要使能PPG测量功能,传感器板需包含3个LED(红色、绿色和红外光,都集成在一个封装中:OSRAM SFH7016)、3个独立的光电二极管(Vishay VEMD8080)和1个加速度计。该评估系统由随附的LiPo电池供电。该评估系统使用Windows(Win BLE)自带的蓝牙与MAX86174GUI(已安装在用户系统中)通信。该评估系统配备最新固件,但集成可编程电路板MAXDAP-TYPE-C,以防需要更换固件。
应用
- 人体的水合作用
- 临床准确性
- 心率变异性
- 最大耗氧量(最大VO2)
- 肌肉和组织氧饱和度(SmO2和StO2)
- 光学心率
- 优化检测性能
- 氧饱和度(SpO2)
- 适合手腕、手指、耳朵和其他位置
- 适用于健身、健康和医疗应用的可穿戴设备
文档
-
MAX86174 Evaluation System (Rev. 2)2024/6/20PDF349 K
-
MAX86174EVSYS: MAX86174 Evaluation System Data Sheet (Rev. 2)2024/6/20PDF2 M