概览
优势和特点
- 快速评估MAX86173
- 支持配置优化
- 便于理解MAX86173架构和解决方案策略
- 实时监控
- 数据记录功能
- 板载加速度计
- Bluetooth® LE
- 兼容® 10的GUI软件
产品详情
MAX86173评估系统(EV系统)能够快速评估身体各部位的穿戴式应用(尤其是手腕)使用的MAX86173光学AFE。MAX86173支持I2C和SPI兼容型接口。MAX86173具有两个可同时工作的光学读取通道。该评估系统能够灵活配置,以尽可能低的功耗优化测量信号质量。该评估系统支持文件日志记录和闪存日志记录,让用户能够断开与计算机的连接,以更便利的方式捕捉数据,例如在夜晚或户外运行期间。
该评估系统包含两块电路板。MAXSENSORBLE_ EVKIT_B为主数据采集板,而MAX86173_OSB_EVKIT_B是MAX86173的传感器子板。为使能PPG测量功能,该传感器板包含8个LED(OSRAM CT DBLP31.12、绿色LED、OSRAM SFH7013以及红色、绿色和红外光三合一LED封装)和4个独立的光电二极管(Vishay VEMD8080),以及1个加速度计。该评估系统由内置的LiPo电池供电,也可以通过Type-C端口充电。该评估系统使用Windows自带的Bluetooth® (Win BLE)与MAX86173GUI(已安装在用户系统中)通信。该评估系统配备最新固件,但集成可编程电路板MAXDAP-TYPE-C,以防需要升级固件。
应用
- 适用于健身、健康和医疗应用的可穿戴设备
- 临床准确性
- 适合手腕、手指、耳朵和其他位置
- 优化检测性能:
- 光学心率
- 心率变异性
- 血氧饱和度 (SpO2)
- 人体的水合作用
- 肌肉和组织氧饱和度(SmO2和StO2)
- 最大耗氧量(最大VO2)
技术与领域
相关产品
包装内含
- MAX86173 EV系统腕带,包括
- MAXSENSORBLE_EVKIT_B板
- MAX86173_OSB_EVKIT_B板
- 柔性电缆
- 105mAh锂宝电池LP-401230
- USB-C至USB-A电缆
- MAXDAP-TYPE-C编程器板
- Micro USB-B至USB-A电缆
使用入门
如需完整文档,请填写保密协议(NDA)。要申请获取NDA,请点击此处。
系统需求
- MAX86173 EV系统
- USB-C至USB-A电缆
- Windows®系统具有USB端口和蓝牙4,硬件支持BLE(Win BLE)。
- 105mAh锂宝电池LP-401230
- Microsoft.NET framework 4.7.2或更高版本
文档
-
MAX86173 Evaluation System (Rev. 2)2024/8/20PDF364 K