概览

优势和特点

  • 带有专用显示屏、用于跟踪器件能耗的功率累加器
  • 带连接器的I2S数字麦克风
  • 具有3.5mm输入和输出插孔的立体声音频编解码器
  • USB 2.0高速接口
  • SWD JTAG 10引脚接头
  • RISC-V协处理器JTAG 10引脚接头
  • 8MB QSPI SRAM
  • microSD闪存卡连接器
  • 100%的器件GPIO可通过0.1in接头访问
  • 八路ADC输入
  • 触摸使能、2.4in、320 x 240彩色TFT显示屏
  • UART通过USB桥接器访问
  • 提供两个行业标准QWIIC连接器
  • 所有IC电源轨都可以隔离起来进行单独的电流测量
  • 两个通用LED和两个通用按钮开关

产品详情

MAX78002评估套件(EV套件)提供一个平台和多种工具,方便利用器件的功能构建新一代人工智能(AI)产品。

该套件的模块化外设架构具有出色的多功能性,支持远程放置各种输入和输出器件。支持DVP和CSI摄像头、I2S音频外设、数字麦克风和模拟传感器,同时提供一对行业标准的QWIIC连接器,可支持数量越来越多的售后市场开发板。板载立体声音频编解码器提供线路电平音频输入和输出,而触觉输入由2.4英寸TFT触控式显示屏提供。MAX78002的能耗通过一个功率累加器跟踪,同时会在一个辅助TFT显示屏上显示四个通道的格式化结果。所有器件GPIO均可通过0.1引脚接头访问。电源输入通过一个标准同轴电源插孔实现,使用随附的5V、3A壁装式适配器。两个USB连接器提供对MAX78002的串行访问,一个直接访问,另一个通过USB转UART桥接器访问。通过第三个USB连接器可访问MAX78002能耗数据。该器件的功能还包括一个microSD连接器,用于实现低成本的高密度便携式数据存储功能。

 

应用

  • 工厂机器人和无人机导航
  • 工业传感器和过程控制
  • 在线质量保证系统
  • 智能安保摄像头
  • 便携式医疗诊断设备

相关产品

软件

软件开发工具

CodeFusion Studio Icon

CodeFusion Studio(CFS)是一个基于Microsoft Visual Studio(VS Code)的嵌入式软件开发平台。