概览

优势和特点

  • 1.8V 至 5.5V 输入电压
  • 可轻松连接 INS 和 OUTS 的测试点
  • 使用 RSEL1 可调节输出电压(OUT1 和 OUT2)
  • 开关限流值、DVS 功能和中断或闩锁模式操作
  • 用于高精度测量的检测插座

产品详情

MAX77837 评估板(EV 套件)为完全装配且经过测试的印刷电路板 (PCB),用于演示 MAX77837 nano 功率升降压转换器。该 EV 套件的输入电压范围为 1.8V 至 5.5V,开关限流值为 1.05A。

MAX77837 IC 有两个硬件控制引脚,分别为 SEL1 和 SEL2。连接 SEL1 (RSEL1) 的电阻器选择 1.8V 和 5.2V 之间的两个预定义输出电压组合(OUT1 和 OUT2)。连接 SEL2 (RSEL2) 的电阻器允许使用不同的开关限流值配置,从而优化外部元件尺寸,启用或禁用 DVS 功能,选择中断或闩锁模式以及 IC 启动电压。

EV 套件兼容 MAX77837 WLP IC (MAX77837EWA+T),并且配备有测试点和跳线,可测试套件的大部分功能。此外,关键节点(OUT-1、LX1 和 LX2)上有探测插座,可用于进行精确测量。

系统需求

  • MAX77837 评估套件
  • 可调节 DC 电源
  • 数字万用表 (x4)
  • 电子负载