概览
优势和特点
- 易于使用
- GUI驱动的I2C接口
- GPIO LED
- 装配完成并经过全面测试
- 板载电子负载
- 稳态、瞬态和随机模式
- 评估按钮和滑动开关的按键选项
产品详情
MAX77643评估套件(EV套件)可用于对MAX77643的各种功能进行轻松实验,包括SIMO升压-降压稳压器、线性稳压器、开/关控制器和I2C接口。
基于Windows®的软件提供简单易用的图形界面以及基于寄存器的详细接口,方便使用MAX77643的功能。
应用
- 健身、健康和运动监控器
- 新一代可听戴设备
- 便携式消费电子设备
- 安全与安保监控器
文档
-
MAX77643EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77643 Data Sheet (Rev. 0)2020/10/13PDF2M
-
MAX77643EVKIT ODB Files - Design Files2023/6/7ZIP1 M