概览

优势和特点

  • 经过验证的PCB参考设计和布局
  • 完全装配并经过测试
  • 支持高精度测量的检测点
  • 测试点和使能跳线

产品详情

MAX77324评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估高效、同步降压型DC-DC转换器,器件集成MOSFET,工作在2.5V至4.8V输入电压范围、0.6V至2V输出电压范围,支持高达1.5A负载电流。负载条件变化时,器件自动在PWM和SKIP工作模式之间切换。

应用

  • 单节电池供电设备
  • 物联网(IoT)设备
  • 便携/可穿戴设备
  • 空间受限的设备

工具及仿真模型