概览

优势和特点

  • 400kHz、2线串行接口
  • 1.71V至5.5V工作电压范围
  • 8路推挽输出端口
  • 8路输入端口,带有可屏蔽瞬变锁存
  • 输入端口过压保护至6V
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • 完全安装并经过测试
  • 评估系统:USB PC连线

产品详情

MAX7324评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),可用于演示带八路推挽输出和八路输入的MAX7324 I²C端口扩展器的全部功能。该评估板还包括了Windows® 2000/XP/Vista兼容软件,可为演示MAX7324性能提供简易的图形用户接口(GUI)。

MAX7324评估系统(EV system)包含了MAX7324评估板以及Maxim CMAXQUSB串行接口板。CMAXQUSB板连接至PC的USB端口,可向MAX7324评估板传输I²C命令。

评估板上安装了MAX7324AEG+。

应用

  • 汽车
  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑
  • SAN/NAS
  • 卫星通信
  • 服务器

相关产品

工具及仿真模型