概览
优势和特点
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容的评估软件
- USB至PC连接器(包含电缆)
- USB供电
- 可配置为输入或推挽式输出
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
- 无铅并符合RoHS标准
- 板上按钮开关
- 板上LED用于演示GPIO的推挽式输出
产品详情
MAX7318评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX7318 I²C兼容的16位I/O端口扩展器,每个端口可配置成输入或推挽式输出。评估板还包括Windows® 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简便的图形用户界面(GUI),用于演示MAX7318的功能。MAX7318评估板的印刷电路板上(PCB)安装了MAX7318ATG+。
应用
- 工业控制
- 仪表与试验测量
- 医疗装置
- PLC
- RAID系统
- 服务器
相关产品
文档
-
MAX7318EVKIT: Evaluation Kit for the MAX7318 Data Sheet (Rev. 0)2008/6/9PDF372K