概览

优势和特点

  • 自动风扇转速控制
  • 本地和远程的温度检测
  • 可编程的低温、高温以及过热门限
  • 音频噪声降至最小
  • 风扇故障检测
  • 为工作在5V至12V的风扇提供高达1A的电流
  • 可对两个风扇进行重新配置
  • 表贴元件
  • 经过完全安装与测试
  • 可评估MAX6643和MAX6644的所有版本(需要替换IC)

产品详情

MAX6643LB评估板(EV kit)是完全安装,并经过测试的表面贴装电路板,可用于演示MAX6643LB风扇控制器的工作。MAX6643LB可以监视其内部自身温度,以及可选择的外部连接成二极管的晶体管结温。MAX6643LB根据温度测量结果产生一个PWM波形来驱动外部n通道功率MOSFET,以调节冷却风扇的电源电压,进而实现风扇转速的自动控制。

通过将编程引脚连接到地、电源或者空置,可以简单地编程设置风扇控制的高温和低温门限。优化的风扇控制算法将不同转速时的音频噪声降到最低。同时,也可以通过风扇转速计的输出检测风扇故障。该器件还具有引脚可编程门限的过热输出。

评估板也可以用于评估其它版本的MAX6643/MAX6644风扇控制IC。

应用

  • 台式计算机
  • 网络设备
  • 服务器
  • 存储设备
  • 工作站

相关产品