概览

优势和特点

  • 安全、非接触RFID读卡器(MAX66300)
    • 3.3V或5V AFE工作电压
    • 通过MAXQ610支持UART和SPI接口
    • 配置适合直接天线连接的低功耗系统
    • 板载13.56MHz和24MHz振荡器
    • 基于对称密钥的安全认证系统
    • 用于电路板复位和MAX66300复位的按钮
    • 端口选择开关控制
    • 用于SPI、UART的跳线和控制信号
  • 具有保护的标签方案,带有外设连接(MAX66242)
    • 13.56MHz HF接口
    • 用户EEPROM安全认证存储器页读/写操作
    • 用户EEPROM页或块读/写操作
    • 写密钥和计算MAC的安全操作
    • 能量收集VOUT,用于将LED打开/关断
    • 通过I2C与板载温度传感器IC DS75S通信
  • 提供MAX66300-24x评估系统软件

产品详情

MAX66300-24x评估板(EV系统)包括MAX66300评估板(EV kit)和MAX66242标签认证器。MAX66300评估板包括用于13.56MHz非接触通信的RFID读卡器和SHA-256安全认证协处理器。RFID读卡器符合ISO 15693标准,安全认证协处理器基于FIPS 180-4标准。MAX66242标签方案符合ISO 15693标准。通过将MAX66300评估板与MAX66242评估板组成一套系统,评估软件可显示质询和响应安全认证过程以及其他器件相关功能。

应用

  • 资产跟踪
  • 消费品认证
  • 血糖仪/监测仪
  • 手持读卡器模块
  • 打印机读卡器(墨盒)
  • 安全门禁控制