概览

优势和特点

  • Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • USB-PC连接(带有电缆)
  • USB供电
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 5引脚信号接头
  • SMBus™/I²C接口端
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX6604评估板(EV kit)提供经过验证的电路板,用于评估MAX6604 DDR存储模块高精度温度监测器。评估板还包括Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容软件,为演示MAX6604特性提供简捷的图形用户界面(GUI)。

MAX6604评估板出厂时安装了MAX6604ATA+。

应用

  • 台式计算机
  • 存储器模块
  • 网络设备
  • 笔记本电脑
  • 工作站

相关产品