概览

优势和特点

  • 7个远端温度传感器
  • 本地温度传感器
  • 可编程低温和高温报警
  • 2路开漏输出报警指示(/ALERT和/OVERT)
  • 板载微控制器,产生SMBus™/I²C命令
  • 使用简单的菜单驱动软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX6581评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX6581 8通道温度传感器。器件监测自身管芯的温度和多达7个外部连接成二极管的晶体管温度。器件将温度转换为8位或11位、2线串行数据,可通过2线串行总线访问。

评估板还包括Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为评估器件的功能特性提供简捷的用户界面。程序采用菜单驱动,提供图形用户界面(GUI),具有完整的控制按钮和状态显示。

应用

  • 数据通信
  • 台式计算机
  • 笔记本电脑
  • 服务器
  • 工作站

工具及仿真模型