概览
优势和特点
- USB供电(包含电缆)
- 完整的USB 2.0 (480Mbps)切换电路
- 板上VBUS电源开关电路
- 无铅,RoHS兼容
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX4983E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4983具有较高ESD保护的双刀双掷(DPDT)开关。评估板为演示MAX4983E IC在USB 2.0高速(480Mbps)开关中的应用而设计。评估板将一路USB信号切换至两个A类USB端口其中的一路。
MAX4983E评估板PCB上安装了MAX4983EEVB+。
应用
- 总线切换
- 蜂窝电话
- 数码相机
- GPS
- 笔记本电脑
- PDA
- 视频开关
文档
-
MAX4983EEVKIT: MAX4983E和MAX4984E评估板 Data Sheet (Rev. 0)2008/12/3PDF586K