概览

优势和特点

  • 带SATA输入/输出的应用电路
  • 带SMA输入/输出的特征电路
  • 校准线路(50Ω负载引线和直通引线)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4952B评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4952B双通道转接驱动器。评估板包含4部分:应用电路、特征电路和两组校准线路。

应用电路设计用于演示MAX4952B IC在转接驱动SATA和SAS信号时的应用。这部分评估板采用外部+5V电源经板上LDO稳压至+3.3V后,为MAX4952B (U1)供电。应用电路部分采用100Ω差分阻抗受控引线。

特征电路提供SMA连接器和50Ω阻抗受控引线,用于眼图评估。这部分电路由外部+3.3V电源供电。

应用

  • 数据存储
  • 服务器

相关产品