概览

优势和特点

  • 数据和音频信号路由
  • 低RON音频开关(0.5Ω典型)
  • +1.8V至+5.5V电源范围
  • 经过验证的PCB布局
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX4754A评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的印刷电路板(PCB),用于演示具有双控制线的0.5Ω、4路单刀双掷(SPDT)开关MAX4754A的性能。评估板预装有MAX4754AETE+。

应用

  • 音频信号切换
  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑
  • PDA/手持式设备
  • 扬声器-耳机开关