概览

优势和特点

  • 压降仅为100mV @ 500mA
  • 利用VDD反偏时的漏流小于10nA
  • 电源电压范围:1.2V至5.5V
  • 低静态电流:300nA (典型值)、500nA (最大值)
  • 自身热保护
  • -40 °C至+125 °C温度范围
  • 评估MAX40203AUK+
  • 便于元件安装
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX40203评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX40203“理想二极管”。评估套件演示采用节省空间的5引脚SOT23封装的MAX40203 (MAX40203AUK+)。评估套件也可用于评估MAX40203AUK+。

MAX40203评估套件PCB已安装两片MAX40203AUK+器件。MAX40203器件为电流开关,压降非常低,接近于“理想二极管”。

MAX40203也可采用微小尺寸、0.8mm x 0.8mm、4焊球WLP封装,0.35mm焊距,具有较低压降。这些器件工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。

应用

  • 蜂窝电话
  • 电子玩具
  • 笔记本电脑和平板电脑
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式/可穿戴医疗设备
  • USB供电外设