概览
优势和特点
- 500mA时压降仅为43mV
- 当从VDD反向偏置时,漏电流小于10nA
- 电源电压范围:1.2V至5.5V
- 低电源静态电流:300nA(典型值)、500nA(最大值)
- 自身提供热保护
- 温度范围:-40°C至+125°C
- 评估MAX40203ANS+
- 可容纳易于使用的元件
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX40203 WLP评估套件设计可靠,用于评估MAX40203“理想二极管”。该评估套件演示了采用小型4引脚WLP封装的MAX40203 (MAX40203ANS+)。
MAX40203 WLP评估套件PCB已安装两个MAX40203ANS+器件。MAX40203器件是一款电流开关,其压降非常小,接近于“理想二极管”。
应用
- 电池备用系统
- 蜂窝电话
- 电子玩具
- 笔记本电脑和平板电脑
- 便携式医疗设备
- 电力线故障记录仪
- USB供电型外设
文档
-
MAX40203WEVKIT: Evaluation Kit for the MAX40203 Data Sheet (Rev. 0)2020/10/9PDF540K