概览
优势和特点
- 集成电流检测元件
- 4阶十倍程测量范围
- 精度小于300µA,范围可达3A
- 承受高达4A过载
- +2.5V至+5.5V输入共模范围
- 低功耗模式将耗流降到10µA以下
- 微小、1.98mm x 1.31mm、15焊球WLP封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 评估MAX40016ANL+
- 便于元件安装
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX40016评估板(EV Kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX40016宽动态范围电流检测放大器。MAX40016集成检测元件,无需体积庞大、成本昂贵的外部检测/旁路电阻。器件测量4个十倍程电流(从不足300µA至3A),同时保证高精度输出读数。评估板演示MAX40016,器件采用微小尺寸、节省空间的15焊球晶圆级封装(WLP)。
MAX40016评估板PCB已安装MAX40016ANL+器件。
应用
- 移动设备
- 便携式仪表
- RF功率监测
文档
-
MAX40016EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40016 Data Sheet (Rev. 0)2018/4/5PDF982K
-
MAX40016EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10TGZ4M