概览

优势和特点

  • 精密的实时电流监测
  • 输入共模范围:+2.7V至+76V
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX40010评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX40010双通道、高精度、高电压、电流检测放大器。该评估套件用于演示采用5引脚SOT-23封装的MAX40010。

该评估套件PCB已安装MAX40010TAWT+(20V/V增益版本)。提供其他增益选项。如需引脚兼容的MAX40010LAWT+ (G = 12.5V/V)、MAX40010FAWT+ (G = 50V/V)和MAX40010HAWT+ (G = 100V/V),请联系工厂。

 

应用

  • 汽车检测
  • 基站和通信设备
  • 电能管理
  • 服务器背板/数据中心
  • 太阳能电池板监控