概览

优势和特点

  • 评估采用(1.58mm x 0.89mm、0.4mm间距)6引脚WLP封装的MAX38650A IC
  • 输入范围:1.8V至5.5V
  • 可配置输出电压:1.2V至3.3V
  • 最高输出电流:100mA
  • 经过验证的双层1oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX38650A WLP评估套件(EV套件)用于评估采用WLP封装的MAX38650A IC。MAX38650A是一款超低静态电流降压型DC-DC转换器。该评估套件采用1.8V至5.5V输入电压,提供1.2V至3.3V输出电压(可通过电阻进行配置),高达100mA的电流。该评估套件已安装MAX38650AANT+。

应用

  • 低压工业应用
  • 空间有限的便携式消费电子产品
  • 采用单个锂离子和纽扣电池供电的产品
  • 可穿戴设备、超低功耗IoT、NB IoT和低功耗蓝牙(BLE)
  • 有线、无线、工业产品