概览

优势和特点

  • 设计具有2500VRMS隔离电压
  • 1/8 RS-485单位负载
  • RS-485/RS-422全双工通信速率为1000kbps (可配置为半双工)
  • 输入电压范围为+3.0V至+5.5VDC
  • 隔离的VCC2输出
  • 带中心抽头的全波整流输出
  • 420kHz开关频率
  • 欠压锁定(UVLO)和热关断保护
  • 低成本、集成FET的H桥设计
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX3535E评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的PCB,包含一个具有ESD保护功能的2500VRMS隔离型RS-485/RS-422收发器。评估板电路包括一个差分驱动器和一个接收器。该接收器为RS-485总线单位负载的1/8,通信速率可高达1000kbps。评估板可演示MAX3535E的失效保护电路和驱动器摆率限制功能并可方便的重新配置。

另外,评估板采用H桥DC-DC转换器为MAX3535E RS-485/RS-422电路的隔离侧供电。该电路由+3V至+5.5VDC输入电源提供。电路使用全波整流器得到未稳压的输出电压,并将该电压提供给MAX3535E内部的线性低压差(LDO)稳压器。采用H桥设计,可使输入纹波电流和辐射噪声最小。还提供欠压锁定(UVLO)和热关断保护以实现稳固的隔离型RS-485/RS-422收发器电路和电源。表面安装变压器具有2500VRMS隔离电压,其输出电压由带中心抽头的全波整流电路提供以降低输出电压纹波。

隔离型H桥DC-DC转换器工作在420kHz,允许全部使用陶瓷输出电容和小型变压器。