概览
优势和特点
- 易于评估MAX35103
- 提供两个压电传感器和两个RTD连接
- 评估板硬件可选择USB供电(含USB电缆)
- USB HID接口
- Windows XP®和Windows® 7兼容软件
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX35103评估板(EV kit)提供评估MAX35103时间数字转换器要求的硬件和图形用户界面(GUI)软件,器件设计用于超声热量表、水表和煤气表。评估板包括已安装的MAX35103EHJ+,以及与IC通信必需的USB至SPI转换接口。评估板的USB至SPI主机部分,与评估板软件一起,提供一种快捷的方法来熟悉器件的功能。 评估板可由USB供电,简化评估配置;但也配备了香蕉插孔,支持外部电源为系统供电,例如电池。提供的BNC连接器允许快速连接安装在阀芯体中的压电传感器。提供的接线端子连接器允许轻松连接到两个远端铂RTD。
应用
- 超声煤气表
- 超声热量表
- 超声水表