概览
优势和特点
- 用于连接外部蓝牙天线的SMA连接器
- 128 x 128 (1.45in)彩色TFT显示屏,带SPI接口
- 两个可选板载高精度基准电压源
- USB 2.0 Micro B转串行UART
- UART1和LPUART0接口可通过板载跳线进行选择
- 通过0.1in接头访问所有GPIO信号
- 通过配置为差分的SMA连接器访问四个模拟输入
- 通过配置为单端的0.1in接头访问八个模拟输入
- 为十二个模拟输入提供可选的分立滤波器
- 通过SMA连接器或测试点访问DAC
- 10引脚SWD连接器
- 10引脚RV JTAG连接器
- 由USB端口为板提供电源
- 板载3.3V LDO稳压器为MAX32680内部SIMO供电
- 提供测试回路,从外部提供可选VCORE电源
- 通过跳线对所有IC电源轨进行单独的功率测量
- 两个通用LED和两个通用按钮开关
产品详情
MAX32680评估套件(EV套件)提供了评估MAX32680微控制器功能的平台,这是一款专为工业和医疗传感器设计的先进片上系统(SoC)。电源调节和管理由单电感多输出(SIMO)降压调节器系统提供,并包含最新一代Bluetooth® 5.2低功耗(LE)无线电。
应用
- 4-20mA工业传感器和发射器
- 工业压力、温度。液位和流量传感器/发射器
- 医用压力和温度传感器
文档
-
MAX32680EVKIT: Evaluation Kit for the MAX32680 Data Sheet (Rev. 0)2021/9/21PDF1M
-
MAX32680EVKIT Gerber Files - Design Files2023/9/18ZIP576K