概览

优势和特点

  • CAN 总线 2.0B 的 3 引脚接线板
  • 带 SPI 接口的 128 x 128(1.45 英寸)TFT 彩色显示屏
  • 可选的板载高精度基准电压源
  • USB 2.0 Micro-B 转串行 UART
  • 所有 GPIO 信号可通过 0.1 英寸头部访问
  • 可通过 0.1 英寸头部访问的四个模拟输入
  • SWD 10 引脚接头
  • USB 端口提供的评估板功率
  • 板载 LDO 稳压器
  • 通过跳线单独测量所有 IC 电源轨的功率
  • 一个通用 LED
  • 一个通用按钮开关

产品详情

MAX32662 评估套件(EV 套件)提供了一个平台,用于评估 MAX32662 微控制器的功能,该微控制器是一款经济高效、超低功耗、高集成度的 32 位微控制器,专为电池供电套件而设计。