概览

优势和特点

  • MAX32660微控制器
    • Arm Cortex-M4F, 96MHz
    • 256KB闪存存储器
    • 96KB SRAM
    • 16KB指令缓存
    • 2个SPI
    • 2个I2C
    • 2个UART
    • 14个GPIO
  • DIP分接板
    • 100mil间距双列直插接头
    • 兼容面包板
  • DAPLink连接头
    • 10引脚Arm Cortex调试引脚排列
    • 控制台UART连接
  • 集成外设
    • Red指示LED
    • 用户按钮
  • MAX32625PICO调试适配器
    • CMSIS-DAP SWD调试器
    • 虚拟UART控制台

产品详情

MAX32660评估板提供结构紧凑的开发平台,以微小、容易使用的电路板提供对MAX32660全部特性的访问。评估板规格为小尺寸、0.6in x 0.9in、双排连接头,兼容面包板。电路板包括10引脚Arm® Cortex® 调试连接器,可配合DAPLink适配器使用。此外,板载红色LED指示和按键。该电路板以非常小的空间提供强大的处理子系统,很容易集成到各种应用中。

应用

  • 健身监测器
  • 工业传感器
  • IoT
  • 便携式医疗设备
  • 运动手表
  • 可穿戴医疗设备