概览

优势和特点

  • 将铂RTD电阻简单转地换为数字值
  • 支持100Ω至1kΩ (0°C时)的铂电阻RTD (PT100至PT1000)
  • 兼容2线、3线和4线传感器连接
  • 6引脚Pmod兼容连接器(SPI)
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 全部装配并经过测试

产品详情

MAX31865PMB1外设模块(Pmod)提供了必要的硬件电路,使得MAX31865 RTD至数字转换器可连接至任何通过SPI通信来配置的与Pmod兼容扩展端口系统。IC是一颗使用简单的电阻至数字输出的转换器,适用于铂电阻温度检测器(RTD)。模块适用于PT100铂RTD。
关于全量程精度、其它RTD类型以及IC的详细工作信息,请参考MAX31865 IC数据资料。

应用

  • 工业设备
  • 仪表
  • 医疗装置

工具及仿真模型

Software Development