概览
优势和特点
- K型热电偶输出直接转换成带符号位的14位数据字
- 冷端补偿
- 14位、0.25°C分辨率
- 检测热电偶与GND或VCC短路
- 检测热电偶开路
- 6引脚Pmod兼容连接器(SPI)
- C语言例程
- 符合RoHS标准
- 经验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX31855PMB1外设模块提供必要的硬件接口,用于连接冷端补偿的热电偶数字转换器MAX31855与使用Pmod™兼容扩展端口的任何系统。IC执行冷端补偿并对热电偶信号进行数字转换。提供支持K、J、N、T、R或E型不同版本热电偶的测试产品,该模块组装用于配合K型热电偶使用。数据按照带符号位的14位格式通过SPI兼容接口输出,为只读输出。转换器的分辨率为0.25°C,最高温度读数为+1800°C,最低温度为-270°C,对于K型热电偶,在-200°C至+700°C温度范围提供±2°C的测量精度。
有关其它类型热电偶的满量程工作精度以及IC工作的详细信息,请参考MAX31855 IC数据手册。
注:Maxim的外设模块不含K型热电偶。
应用
- 电器设备
- 汽车
- HVAC
- 工业设备
文档
-
UG-5483: Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard2012/8/17PDF1M
-
UG-5466: Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys32012/7/18PDF1M
-
MAX31855PMB1: MAX31855PMB1 Peripheral Module Data Sheet (Rev. 0)2012/5/29PDF738K
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K
-
Maxim模拟精选集锦2012/7/24PDF501K