概览
优势和特点
- 包含评估K型热电偶所需的所有电路
- 评估板硬件由USB供电(包括USB电缆)
- Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7操作系统兼容软件
- USB HID接口
- 图形用户界面(GUI)仅包括一个.EXE文件
- 第二个通道可方便用于评估其它类型热电偶
- 符合RoHS标准
产品详情
MAX31855评估板(EV kit)提供必要的硬件和软件(GUI),用于评估MAX31855冷端补偿热电偶至数字输出转换器。
出厂时,MAX31855评估板PCB已安装MAX31855KASA+,该器件为K型热电偶版本的MAX31855。购买所需要的热电偶、热电偶插座以及相应的MAX31855,也可利用该评估板评估其它类型的热电偶。根据您所需要的热电偶类型,可联系工厂申请相应的MAX31855免费样品。关于其它类型热电偶的更多信息以及器件型号列表,请参考完整数据资料的评估其它类型热电偶部分。
应用
- 电器设备
- 汽车
- HVAC
- 工业
文档
-
MAX31855EVKIT: Evaluation Kit for the MAX31855 Data Sheet (Rev. 0)2011/10/27PDF738K