概览

优势和特点

  • 控制和监控多达两个风扇
  • 2线、3线和4线风扇配置
  • 评估套件硬件由USB供电(随附USB电缆)
  • USB HID接口
  • Windows XP®和Windows® 7兼容软件
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX31760评估套件(EV套件)为评估带有非易失性查找表的MAX31760精密风扇速度控制器提供了必要的硬件和软件图形用户界面(GUI)。

该评估套件已安装MAX31760AEE+,还配有用于4线、3线和2线风扇的安装孔和接头。该套件还带有一个USB转I2C接口,便于与PC轻松通信。

 

应用

  • NAS/DAS
  • 网络设备
  • 服务器
  • STB/DVR