概览
优势和特点
- 简化MAX31331的评估
- +1.1V至+5.5V单电源供电
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX31331扩展板评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的PCB,用于评估MAX31331,后者是一款具有I2C接口和电源管理功能的超低功耗、低成本、实时时钟(RTC)。该扩展板由单电源(来自USB或外部电源)供电,板载晶体提供32.768 kHz时钟信号。该器件通过MAX32625PICO板提供的I2C串行接口访问,而MAX32625PICO板通过USB端口连接到PC。
MAX31331扩展板评估套件提供评估MAX31331所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。该套件预安装了MAX31331。它通过MAX32625 PICO板和micro-USB电缆连接到PC。
应用
- 医疗
- 可穿戴设备
- 便携式仪表
- 远程信息处理
- 工业
- 物联网(IoT)
文档
-
MAX31331SHLD: Evaluation Kit for the MAX31331 Data Sheet (Rev. 1)2024/9/19PDF963 K
-
MAX31331SHLD ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M