概览
优势和特点
- 用于评估MAX30009的便利平台
- 提供多个易于接触的测试点
- 实时监控和绘图
- 数据记录功能
- Bluetooth® LE
- 兼容Windows® 10的GUI软件
产品详情
MAX30009EVKIT#评估套件(EV套件)提供平台来评估MAX30009低功耗、高性能生物阻抗(BioZ)模拟前端的功能和特性。该评估套件能够采用灵活的硬件和软件配置,帮助用户快速学习如何配置和优化其应用中的MAX30009。
MAX30009是一款完整的生物阻抗(BioZ)模拟前端解决方案,适用于可穿戴应用。它旨在为健身和临床应用提供高性能,超低功耗能够帮助延长电池寿命。BioZ接收通道在待机模式下具有ESD保护、EMI滤波、内部导联偏置、直流导联脱落检测、DRVN导联脱落检测和超低功耗导联开启检测功能。BioZ接收通道还具有高输入阻抗、低噪声、高CMRR、可编程增益、各种低通和高通滤波器选项,以及用于同步I和Q采集的两个高分辨率模数转换器。
MAX30009EVKIT#评估套件包含两块电路板。MAXSENSORBLE_EVKIT_B是微控制器(MCU)板,MAX30009_EVKIT_B则是包含MAX30009的传感器板。该评估套件由LiPo电池供电,该电池可通过USB-C电缆充电。该评估系统通过Bluetooth® (WIN BLE)与MAX30009GUI(已安装在用户系统中)通信。该评估套件配备最新固件,但集成可编程电路板MAXDAP-TYPE-C,以防需要更换固件。
应用
- 可穿戴健身、健康和医疗设备
- 多频身体组成分析仪
- 无创式血液动力学监护仪
- 自动体外除颤器
- 优化精确检测性能:
- 呼吸频率
- 皮肤电反应/皮肤电活动
- 生物电阻抗频谱
- 身体组成和体液分析
- 心阻抗图和体积描记法
文档
-
MAX30009EVKIT: Evaluation Kit for the MAX30009 Data Sheet (Rev. 2)2024/6/28PDF7 M
-
MAX30009EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M
-
为下一代生命体征监测设备选用更好的生物电阻抗模拟前端2024/3/12 模拟对话