概览
优势和特点
- 用于评估MAX30001G的便利平台
- 提供多个易于接触的测试点
- 测量单独的电源电流
- 防触摸电缆连接器
- 兼容Windows® 7/8/10的GUI软件
- 装配完成且经过测试
- 协助进行IEC 60601-2-47合规性测试
- 超低功耗设计
产品详情
MAX30001G评估套件(EV套件)提供一站式平台来评估MAX30001G的功能和特性,具有针对皮肤电反应(GSR)测量功能优化的生物电势(ECG和R-R)和生物阻抗(BioZ)。该评估套件包含MAX30001G评估套件(EV套件)和MAX32630FTHR Cortex-M4F微控制器,适用于可穿戴设备。MAX32630FTHR为MAX30001G评估套件供电,包含使用评估套件GUI程序所需的固件。该评估套件在交付时已安装跳线,且电源电压设置为典型工作电压。提供可选连接,可以通过分流来使用不同的功能。
该评估套件并不是医疗设备。
应用
- 生物特征验证和ECG按需检测应用
- 适用于健身应用的胸带心率监测器
- 基于阻抗的心率检测
- 呼吸和水合作用监测器
- 单导联事件监测器,用于检测心律失常
- 单导联无线贴片,用于住院监测/门诊监测
文档
-
MAX30001GEVKIT Schematic2023/5/25PDF457K
-
MAX30001GEVKIT: Evaluation Kit for the MAX30001G Data Sheet (Rev. 1)2024/8/1PDF5 M
-
MAX30001GEVKIT ODB Files - Design Files2023/5/25ZIP4 M
-
MAX30001GEVKIT BOM2023/5/25PDF48K