概览
优势和特点
- 用于评估MAX30001的便利平台
- 易于接触测试点
- 测量单独的电源电流
- 防触摸电缆连接器
- 兼容Windows® 7/8/10的GUI软件
- 装配完成且经过测试
- 便于进行IEC 60601-2-47合规性测试
- 超低功耗设计
产品详情
MAX30001评估系统(EV系统)提供一站式平台来评估MAX30001的功能和特性,具有生物电势(ECG、R-R、步数检测)和生物阻抗(BioZ)测量功能。该评估系统包含MAX30001评估套件(EV套件)和MAX32630FTHR Cortex-M4F微控制器,适用于可穿戴设备。MAX32630FTHR为MAX30001评估套件供电,包含使用评估套件GUI程序所需的固件。该评估套件在交付时已安装跳线,且电源电压设置为典型工作电压。提供可选连接,可以通过分流来使用不同的功能。
该评估系统并不是医疗设备。
应用
- 生物安全认证和特定ECG应用
- 胸带心率监测仪,适合健身应用
- 基于阻抗的心率检测
- 呼吸和含水量监测
- 单导联事件监护仪,用于心率不齐检测
- 单导联无线贴片,用于住院/门诊监护
文档
-
Take the Stress Out of Wearable Heart Monitoring2017/11/1PDF271K
-
MAX30001EVSYS ODB File - Design Files2023/10/20TGZ4M