概览
优势和特点
- 符合ASIL-C标准
- 工厂可编程OV/UV,精度±1%
- 单电源供电,输入电源电压范围为3.0V至5.5V
- 提供0.5V至3.8V范围内的独立输出电压
- 电阻可调输出电压
- 独立输出电流高达6A
- 输出电压精度:±1%
- 频率同步输入
- 独立使能输入
- 独立低电平有效RESET输出
- 在关键节点上提供跳线和测试点,用于简化评估
- –40°C至125°C汽车温度范围
- 汽车级外部元件
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX25322评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的应用电路,适用于MAX25322:这是一款高效的独立相位双通道6A低压降压转换器。该评估套件装配有汽车级元件,可对每路输出进行满载测试。内含各种用于评估的测试点和跳线。该标准评估套件预安装了MAX25322CAFNA/VY+,VOUT1和VOUT2的出厂预设输出电压为0.85V。
应用
- 用于SoC/MCU电源的次级稳压器
文档
-
MAX25322EVKIT ODB Files - Design Files2023/6/27ZIP827 K