概览

优势和特点

  • 集成功率FET的高压降压转换器
  • 可充分缩小电路板占用面积
  • 在降压和升压工作区域之间无缝转换
  • 输入电源电压范围:4.5V至40V
  • 初始启动后输入范围扩展为低至2V
  • 在高达4.5A的输出电流下提供11.5V输出
  • 可通过外部电阻在3.3V和20V之间调节输出电压
  • 输出电压精度:±2%
  • 跳跃模式操作可提高轻负载条件下的效率
  • 频率同步输入
  • 扩频使能输入
  • 降压-升压使能输入
  • 电压监测PGOOD输出
  • 在关键节点上提供跳线和测试点,用于简化评估
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX25240评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的应用电路,可简化MAX25240 400MkHz、36V降压-升压转换器的评估。所有已安装元件的额定值都在汽车温度范围内。内含各种用于评估的测试点和跳线。

该标准评估套件预安装了MAX25240AFFF/VY+(11.5V、400kHz),也可用于评估其他MAX25240型号版本,只需做少许的元件改动,详见MAX25240评估套件物料清单。

 

应用

  • ADAS ECU
  • 车身电子设备
  • 信息娱乐系统
  • 负载点电源
  • 启停系统